HYDAC Kombinationsventile Mehrere Funktionen in einem einzigen kompakten Ventil

Sparen Sie Bauraum, Kosten und Gewicht auf Ihrer Maschine: HYDAC Kombinationsventile für Hydraulik erlauben die Integration mehrerer Funktionen in nur einem einzigen kompakten Ventil. Ob zur Druckentlastung, für eine kompakte Schnellwechselfunktion oder für eine druckabgesicherte Bypassdruckwaagenfunktion – HYDAC Hydraulikventile sind für Ihre Anwendungen optimiert. Lernen Sie jetzt unsere kompakten Ventillösungen kennen.

Setzen Sie auf HYDAC Ventile mit Funktionsintegration

Lernen Sie unsere Kombinationsventile in kompaktem Design kennen. Kontaktieren Sie jetzt unsere Experten und lassen Sie sich beraten:

Jetzt Kontakt aufnehmen

HYDAC liefert die Antwort auf Ihre Herausforderungen

Komplexitätsreduktion

Komplexer werdende Maschinenfunktionen, vor allem innerhalb der Mobilbranche, erfordern auch zunehmend komplexere Bauteile, die es ermöglichen, mehrere Funktionen zu vereinen. Der Anspruch an Hydraulikventile steigt also stetig bei gleichzeitigem Kostendruck.

Bauraumoptimierung

Neue Regularien und steigende Energiekosten rücken leichte, kompakte und energiesparsame Lösungen in den Fokus. Insbesondere in mobilen Arbeitsmaschinen bieten kompakte Komponenten die Möglichkeit, sich am Markt zu differenzieren.

Funktionssicherheit

Maschinenausfälle kosten wertvolle Zeit und letztendlich bares Geld. Umso relevanter ist die höchste Funktionssicherheit in Ihrer Anwendung. Ventile mit mehreren integrierten Funktionen reduzieren dabei potenzielle Leckagen. Ein wichtiger Vorteil.

Universeller Einsatz

Insbesondere mobile Maschinen sind so vielseitig wie Ihre Einsatzmöglichkeiten. Ganz unterschiedlich gestalten sich die Ansprüche an dazugehörige Komponenten. HYDAC verbindet hierbei Individualität zum Markt mit Standards für Ihr Unternehmen.

Unsere Lösung: Passgenaue Hydraulikventile mit integrierten FunktionenSparen Sie Bauraum, Kosten und Gewicht auf Ihrer Maschine

HYDAC Kombinationsventile für Hydraulik-Steuerblöcke liefern Ihnen die Antwort auf die oben genannten Anforderungen. Unsere kompakte Lösung ermöglicht dabei die Integration verschiedenster Funktionen in nur einem Cartridge-Ventil. Dank der Verwendung eines Standard-Rohranschlusses lassen sich unsere Hydraulikventil-Lösungen einfach umsetzen. Bedarfsgerecht und anwendungsoptimiert finden wir damit auch für Ihre Applikation das passende HYDAC Ventil.

Kontaktieren Sie unsere Ventilexperten und lassen Sie sich zu Ihrer optimalen Lösung beraten.

Jetzt HYDAC Experten kontaktieren und beraten lassen

Unser HYDAC Portfolio innerhalb der kompakten Kombinationsventile Hydraulikventile – optimiert für die Anwendungen unserer Kunden

HYDAC Kombiventil WKDRM08140Y für eine kompakte Schnellwechsel­funktion

Realisierung einer kompakten Schnellwechselfunktion durch die Kombination dreier Ventilfunktionen: Das kosten- und platzsparende Kombinationsventil sorgt für eine hohe Sicherheit beim Werkzeugwechsel. Denn die Kombination dreier Funktionen in einem Ventil bietet eine sicher verriegelte Bolzenstellung im stromlosen Zustand und einen mechanisch einstellbaren Verriegelungsdruck. Das HYDAC Hydraulikventil ermöglicht damit optimale Druckverhältnisse für den Werkzeugwechsel, z. B. bei Teleskopladern.

HYDAC Kombiventil DB10PY zur Druckentlastung des Hydraulik­kreises

Unser HYDAC Kombiventil DB10PY überzeugt mit seiner äußerst kompakten Bauweise und daher mit einem geringen Platzbedarf. Dank der Kombination eines einstellbaren Druckbegrenzungsventils sowie eines normal offenen 2/2 Wege-Schaltventil als Bypass eignet sich das HYDAC Ventil für die Druckentlastung oder Stilllegung von Teilbereichen des Hydraulikkreises. Wählen Sie aus unserem Baukastensystem für Nenngrößen von 8 bis 16 sowie unseren Volumenstrombereichen von 60 bis 300 l/min.

HYDAC Kombiventil DR08PY zur Zuschaltung eines druckgeregelten Kreises

Sparen Sie wertvollen Bauraum und reduzieren Sie das Gewicht Ihrer Maschinen: Dank der Kombination der Ventilfunktionen eines einstellbaren Druckregelventils sowie eines normal entlastenden 3/2 Wege C-Schieberventil ermöglicht das Ventil die kompakte Zuschaltung eines druckgeregelten Kreises. Die Besonderheit: Für die Ansteuerung dieses Ventils reicht die einfache Anlegung einer Versorgungsspannung.

HYDAC Kombiventil PWK10121WS für Hub-/Senkvorgänge von Plungerzylindern

Profitieren Sie vom schnellen, lastunabhängigen Absenken ohne zusätzlichen Volumenstromregler oder der Verwendung einer Druckwaage: Da nur ein Ventil durchströmt wird, wird das Δp zum Senken im Vergleich zu konventionellen Lösungen mit mehreren Ventilen reduziert. Somit wird das Absenken von Plungerzylindern in der gewünschten Geschwindigkeit auch ohne Last ermöglicht.

HYDAC Kombiventil DWM12121ZD für eine druckabgesicherte Bypassdruck­waagenfunktion

Das HYDAC Kombinationsventil sorgt für eine hervorragende Stabilität über den gesamten Druck- und Volumenstrombereich sowie eine erhöhte Funktionssicherheit dank integrierter LS-Druckbegrenzung. Und das bei gleichzeitiger Einsparung von Bauraum, Gewicht und Kosten. Sie erhalten das HYDAC Ventil für unterschiedliche Regeldruckdifferenzen und mit diversen Optionen, wie z. B. mit hydrodynamischer Dämpfung oder interner, ständiger Entlastung der Load-Sensing Leitung. Informieren Sie sich jetzt.

HYDAC Kombiventil DB12PK für Klemmen-, Pressen- und Überlastschutzfunktionen

Das HYDAC Kombinationsventil DB12PK ist ein Kick-Down-Druckbegrenzungsventil. Während bei herkömmlichen Druckbegrenzungsventilen lediglich der Druck begrenzt und auf einem Druckniveau gehalten wird, senkt das DB12PK den Druck nach Erreichen des Einstelldrucks schlagartig auf einen sehr kleinen Wert ab. Damit arbeitet das Ventil wie ein Scherbolzen, der sich aber automatisch reaktiviert, wenn der Entlastungsvolumenstrom unter den Schwellenwert fällt. Eine typische Anwendung ist die Absicherung einer Maschine beim Anschlagen gegen ein Hindernis. Durch das schlagartige Öffnen bei wenig Druck können Schäden an Geräten vermieden werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Funktionsintegration

Mehrere Ventilfunktionen in einem Hydraulikventil integriert

Bauraumoptimierung

Einsparung von Bauraum und Gewicht dank integrierter Funktionen

Sicherheit

Funktionssicherheit

Erhöhte Funktionssicherheit durch die Reduktion von potenziellen Leckagen

Kompakt

Äußerst kompaktes Design

Integrieren

Universeller Einsatz 

Universell einsetzbar durch die Verwendung eines Standard-Rohranschlusses

Passgenaue Lösung

Passgenau

Für jede Applikation das passende Kombinationsventil

Sie möchten Ihr passendes Hydraulik­ventil finden?

Dann vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit unseren Experten für Ventiltechnik.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Weitere Magazinartikel entdecken

Funktionale Sicherheit
Themen & Produktlösungen
| 5 min

HYDAC Komponenten & Systeme für maximalen Explosionsschutz

Automatisierung & IIoT
Themen & Produktlösungen
| 6 min

Das Hydraulik-Trainings­paket von HYDAC

Mobile Arbeitsmaschinen
Themen & Produktlösungen
| 3 min

Load-Sensing Hauptsteuerungen